PRZETWORNICE CZĘSTOTLIWOŚCI

SK 500E I SK 700E

Przetwornice częstotliwości serii SK 500E, firmy NORD są inteligentnymi i efektywnymi ekonomicznie rozwiązaniami napędowymi o różnych wariantach wyposażenia, które są całkowicie kompatybilne pod względem zakresu mocy, napięcia zasilania i wielkości.

SK 500E

Więcej informacji na www.nord.com
  • funkcja "Safe Stop" zgodna z EN 954-1
  • Możliwe programowanie zintegrowanymi przełącznikami DIP
  • Funkcja oszczędzania energii
  • Systemy magistrali oparte na Ethernet
  • Wydajność dostosowana do aplikacji
  • Moduły wyspowe sieci dla BUS
  • Funkcje pozycjonowania "Posicon"
  • Interfejs AS na płycie
Wielkości 9
V 1~110...120 ±10%
⅓~200...240 ±10%
3~200...240 ±10%
3~380...480 -20%
/ +10%
kW

0,25 – 90

Przetwornica częstotliwości NORDAC SK 700E została zaprojektowana dla średniego i wysokiego zakresu mocy od 1.5 kW do 160 kW. Wysoki poziom niezawodności systemu zapewnia połączenie modułu sterującego o dużej mocy oraz specjalizowanych układów zabezpieczających i monitorujących regulatora i silnika.

SK 200E

Więcej informacji na www.nord.com
  • funkcja "Safe Stop" zgodna z EN 954-1
  • Możliwe programowanie zintegrowanymi przełącznikami DIP
  • Funkcja oszczędzania energii
  • Systemy magistrali oparte na Ethernet
  • Wydajność dostosowana do aplikacji
  • Moduły wyspowe sieci dla BUS
  • Funkcje pozycjonowania "Posicon"
  • Interfejs AS na płycie
Wielkości 8
V 3~380...480 -20% / +10%
kW

1,5 – 160