Frequenzumrichter

SK 500E UND SK 700E

Mit den Frequenzumrichtern der Reihe SK 500E bietet NORD DRIVESYSTEMS intelligente und kostengünstige Antriebslösungen in abgestuften Ausstattungsvarianten, die hinsichtlich Leistungsbereich, Anschlussspannung und Baugröße vollständig kompatibel sind.

SK 500E

Weitere Informationen über SK 500E unter www.nord.com
  • Kompakte Bauform
  • Energiesparfunktion
  • Anwendungsgerechte Performancestufungen (z. B. Positioniersteuerung „Posicon“)
  • Aufsteckbare Module zur Bedienung und Kommunikation (Feldbus)
  • Ethernet-basierende BUS-Systeme
Baugrößen 5
V

1~110...120 ±10%
⅓~200...240 ±10%
3~200...240 ±10%
3~380...480 -20%
/ +10%

kW 0,25–90

Der Frequenzumrichter NORDAC SK 700E ist für den mittleren bis oberen Leistungsbereich zwischen 1,5 kW und 160 kW ausgelegt. Die Kombination aus leistungsfähigem Regelmodell und umfassenden Schutz- und Überwachungssystemen für Regler und Motor gewährleistet die hohe Zuverlässigkeit der Systeme.

SK 700E

Weitere Informationen über SK 700E unter www.nord.com
  • Flexibel durch austauschbare Funktionsmodulkarten (z. B. Positioniersteuerung „Posicon“)
  • Aufsteckbare Module zur Bedienung und Kommunikation (Feldbus)
  • Selbsterkennende Module
  • Diverse Feldbussysteme
Baugrößen 8
V

3~380...480 -20% / +10%

kW 1,5 –160