Aussenaufstellung

IP55 UND IP66

AUSSENAUFSTELLUNG MOTOR

Schutzart IP55

  • Motor B-seitig mit Wellendichtring
  • Lüfterhaube elektrolytisch verzinkt
  • Bremse IP55 mit rostfreier Ankerscheibe und Bremsmitnehmer aus rostfreiem Material
  • Optional Sonderlackierung
  • Optional rostfreie Reibbleche für Bremsen
  • Rostfreies Typenschild
  • Rostfreie Befestigungsschrauben

Schutzart IP66

  • Motor B-seitig mit Wellendichtring
  • Lüfterhaube elektrolytisch verzinkt
  • Klemmkasten vergossen
  • Rostfreies Typenschild
  • Kugellager in 2 RS-Ausführung mit Dichtscheiben
  • Bremse und Motor in IP66 6